Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

207415
Modellcode: T5-4-15682/V/SVB

Eaton Moeller® series T5 Hauptschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 4 Baueinheit(en), 6-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

Listenpreis EUR408

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T5 Hauptschalter
Katalognummer
207415
Produkt Länge/Tiefe
188 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
0.795 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
4015082074159
Modellcode
T5-4-15682/V/SVB

Features & Functions

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Funktionen
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
6

General information

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
500.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
4
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Zwischeneinbau
Bodenmontage
Schaltwinkel
90 °

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x (2,5 - 35) mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x (2,5 bis 16) mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x (1 bis 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1,5 bis 10) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Schrauben-Größe
M6, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
35,4 lb-in, Schraubklemmen
4 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
760 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
740 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
590 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
420 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
44 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
55 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V
95.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
76.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
29.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
100 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,7 kA, Kontakte, 1 Sekunde
1,7 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
100 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
63 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
950 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Actuator

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Drehantrieb Türkupplung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
7.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.