Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

207613
SVB-SW-T8

Eaton Moeller® Serie SVB Verriegelungsgriff, schwarz für T8-3-8342/-.

Listenpreis EUR144.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
Katalognummer
207613
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.39 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082076139
Modellcode
SVB-SW-T8

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Padlocking feature

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
Lasttrennschalter
Nur für Hauptschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
  • Bausatz
  • Hauptschalterbausatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015