Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208223
DILM750/22(RAC500)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 400 kW, 2 S, 2 Ö, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

Listenpreis EUR6,909.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
208223
Produkt Länge/Tiefe
232 mm
Produkthöhe
296 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
16.52 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA
CE
UL 60947-4-1
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • Bis 690 V auch gemäß AC-3e getestet.
  • Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
  • Konventioneller thermischer Strom Ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
EAN
4015082082239
Modellcode
DILM750/22(RAC500)

AC-1/Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
1102 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
986 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
940 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
900 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
2250 A

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
18 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
750 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6.5 W

Bemessungswerte

Einschaltstrom
Max. 30 x Ie (Spitze)
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
5800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
8200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
8200 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
9840 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
463 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
265 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
1102 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V
580 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
750 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
750 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
750 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
750 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
750 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V
464 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
576 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
576 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
576 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
576 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz
800 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
260 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
455 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
480 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
550 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
720 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz
678 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
181 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
346 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
367 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
417 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
556 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Sichere Trennung
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
4800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
4800 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
800 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
800 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
5.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Signalpegel
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Leistungsaufnahme
Steuertransformator mit uk ≤ 7%
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
800 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
800 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
12,4 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
28,8 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
12,4 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
28,8 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
700 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
250 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
70 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
110 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
250 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
300 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
600 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
700 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
42 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
85 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V
800 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
1200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
1200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V
630 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
630 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
630 A gG/gL

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
1102 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M12, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
60 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
70 - 240 mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
35 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
Schlüsselweite
18 mm

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015