Eaton Moeller® series RMQ16 LED, W2x4,6d, 18-30VDC, 7-12,5mA, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Single chip LED
|
| Katalognummer |
208724
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
5 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 g
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015082087241
|
| Modellcode |
LEDWB-Y
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Farbe |
Gelb
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Energieeffizienzklasse |
Nicht zutreffend
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
| Leistungsaufnahme |
0,2505 W
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
|
| Betätiger-Durchmesser |
0 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Durchschnittliche nominale Lebensdauer |
100000 hour
|
| Strahlungswinkel |
360 °
|
| Effektiver Lichtstrom |
0 lm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Nennstrom |
12500 mA
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Nennspannung - min. |
18 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.12 W
|
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden |
240 kWh
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|