Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208728
LEDWB-W

Eaton Moeller® series RMQ16 LED, W2x4,6d, 18-30VDC, 7-12,5mA, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Single chip LED
Katalognummer
208728
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
5 mm
Produktgewicht
0.7 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082087289
Modellcode
LEDWB-W
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe
Weiß
Spannungsart
DC
Energieeffizienzklasse
Nicht zutreffend
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Leistungsaufnahme
0,2505 W
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Betätiger-Durchmesser
0 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Durchschnittliche nominale Lebensdauer
100000 hour
Strahlungswinkel
360 °
Effektiver Lichtstrom
0 lm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Nennstrom
12500 mA
Nennspannung - max.
30 V
Nennspannung - min.
18 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.12 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
240 kWh
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.