Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 20 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
20CIF21
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
14.85 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| EAN |
5027590467674
|
| UPC |
051712550918
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anwendung |
Überlast- und Kurzschlussschutz
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|