Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

20D16R
FUSE 20A DI/E16 GR 500VAC

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, superflink

Listenpreis EUR5.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
20D16R
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
14.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
EAN
5027590467742
Modellcode
FUSE 20A DI/E16 GR 500VAC

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
20GD16 Schraubkappen-Passeinsatz, blau
Geeignet für
E16/DI Sicherungssockel

Elektrische Daten

Stromstärkewert
20A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DI
Sicherungstyp
D16R – Superflink

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.