Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

21020160

Eaton BECO Standard-Filterschicht, K2, 3,0 µm, 600 x 615 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Standard-Filterschicht Eaton BECO
Katalognummer
21020160
Produkt Länge/Tiefe
615 mm
Produkthöhe
3.8 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
0.39 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
GMO

Produktspezifikationen

Berstfestigkeit nass
Über 50 kPa
Abscheidetyp
Nominal
Glührückstand
46 %
Stärke
3.8 mm
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
1550 m²
Tiefenfilterschichtentyp
K2
Rückhalterate
3.0 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.