Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

212049
FAZ-XUA(115VAC)

Eaton Schaltschrankzubehör. Unterspannungsauslöser, 115 V, unverzögert, 1 HP, 2x(1–2,5) mm²

Listenpreis EUR102.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
212049
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75.5 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.105 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
Kataloghinweise
15VAC
EAN
4015082120498
Modellcode
FAZ-XUA(115VAC)

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Unterspannungsauslöser
Schutzart
IP40
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Montageart
Hutschiene IEC/EN 60715
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Unterspannungsauslöser
Klemmenschutz
Schutz gegen elektrischen Schlag nach IEC 536
Anschlusstechnik
Maul- und Liftklemmen
Auslöseschwelle
0,5 x Un
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Baugruppenbreite
1
Gehäusebreite
80 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
1
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Unterspannungsauslöser
Einschaltschwelle
0,8 x Un
Geräteinstallation
Leitungsschutzschalter
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
Einbaubreite
17,5 mm (1 Teilungseinheiten)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
115 V
Anschlussquerschnitte (Kabel)
1 mm² - 2.5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 mm² - 2.5 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.