Eaton Schaltschrankzubehör. Arbeitsstromauslöser, bis zu 125A, 12-60V, 1HP
| Produktname |
Eaton Shunt trip
|
| Katalognummer |
212061
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
39.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.159 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082120610
|
| Modellcode |
AZ-XAA(12-60VAC)
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Arbeitsstromauslöser
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
60 V
|
| Zulässige Vorsicherung |
eigenfest
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Einschaltstrom bei AC |
38 A
|
| Einschaltstrom bei DC |
34 A
|
| Ansprechzeit AC |
2.1 ms
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 VAC
|
| Spannungsbereich |
12 V AC - 60 V AC
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Schutzart |
IP40
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
1 mm² - 25 mm² (1x)
1 mm² - 4 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 mm² - 4 mm² (2x)
1 mm² - 25 mm² (1x) |
| Klemmenschutz |
Schutz gegen elektrischen Schlag nach IEC 536
|
| Anschlusstechnik |
Maul- und Liftklemmen
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Einbaubreite |
17,5 mm (1 Teilungseinheiten)
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Baugruppenbreite |
1
|
| Geräteinstallation |
Leitungsschutzschalter (MCB)
|
| Einschaltdauer |
2 ms
|
| Gehäusebreite |
90 mm
|
| Lebensdauer, mechanisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
1
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Montageart |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Besondere Merkmale |
IP20 (Schalter)
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Zubehör für Leitungsschutzschalter |
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Arbeitsstromauslöser (für Leistungsschalter)
|
| Funktionen |
Arbeitsstromauslöser (für Leistungsschalter)
|