Eaton easyPOW Schaltnetzgerät, 100-240 V AC/24 V DC, 1,25 A, einphasig, gesteuertes EASY400-POW
| Produktname |
Eaton easyPOW power supply unit
|
| Katalognummer |
212319
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.185 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27 IEC/EN 61000-4 EN 55011 EN 55022 |
| EAN |
4015082123192
|
| Modellcode |
EASY400-POW
|
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5 W
|
| Luftentladung |
8 kV, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Level 3, ESD
|
| Berstimpuls |
2 kV, entsprechend IEC/EN 61000-4-4, Level 3
|
| Kontaktentladung |
6 kV, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Level 3, ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
|
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Abgangskabel symmetrisch, EASY…DC, IEC/EN 61000-4-5, Stufe 2, 24 V EMC
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV 6 kV, Überspannung (EN 50178), 24 V, EMV |
| Merkmale |
dauerkurzschlussfest, Hickup-Modus, ca. 2 Hz (Ausgangsstrom 24 V DC)
Überlastfest (durch Strombegrenzung) |
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Schutzart |
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der 24 V DC-Ausgangsspannung: Grüne Dauerlicht-LED
|
| Montagemethode |
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
easyE4
|
| Leistungsaufnahme |
35 W typ.
|
| Eingangsstrom bei AC - max. |
0.6 A
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
264 V
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min. |
85 V
|
| Eingangsspannung bei DC - max. |
0 V
|
| Eingangs Spannung bei DC - min. |
0 V
|
| Einschaltstrom |
18 A (bei 25 °C, 230 V)
|
| Netzausfallüberbrückung |
> 20 ms (bei 115 V, Nach IEC/EN 61000-4-11)
> 40 ms (bei 230 V, Nach IEC/EN 61000-4-11) |
| Effizienz |
83 %
|
| Ausgang |
Paralleles Schalten
|
| Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max. |
1.25 A
|
| Ausgangsspannung |
± 2 % (Einfluss bei 25 - 100 % Laständerung)
± 1 % (Einfluss der Eingangsspannung) |
| Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
18 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - max. |
24 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - min. |
0 V
|
| Nennausgangsleistung |
30 W
|
| Spannungssicherheit |
± 3 %, Nennausgangsspannung
|
| Strombegrenzung |
1,5 A, Einsatz der Strombegrenzung, 24 V DC, Ausgangsstrom
|
| Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178
|
| Potentialtrennung |
SELV (VDE 0100 Teil 410; IEC 60364-4-41, HD 384.4.41 S2) EN 60950, EN 50178 (primär/sekundär)
|
| Schutzklasse |
2 (IEC/EN 60536)
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
22 - 12
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,2/2,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG) |
22 - 12
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,2/4 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0.6 Nm, Schraubklemmen
|