Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215352
Modellcode: TM-1-8291/E/SVB-SW

Eaton Moeller® series TM Hilfsstromtrennschalter, TM, 10 A, Einbau, Kontakte: 2, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

Listenpreis EUR48.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series TM Zubehör Hilfsstromtrennschalter
Katalognummer
215352
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.072 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
CSA
UL 508
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
bis 250 V AC pro Kontakt
EAN
4015082153526
Modellcode
TM-1-8291/E/SVB-SW

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
Funktionen
HALT-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
2

General information

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
1
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Geeignet für
Frontbefestigung 4-Loch
Schaltwinkel
90 °
Typ
Regelkreisschalter

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x 1,5 mm², feindrähtig
1 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x 1,5 mm², feindrähtig
14 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
Schrauben-Größe
M 2,5, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
3,5 lb-in, Schraubklemmen
0.4 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A300 (UL/CSA)

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.33 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
0.75 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Actuator

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Drehantrieb Türkupplung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.15 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.15 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.