Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215616
Modellcode: RVS-1PHAS+N/250

Eaton Vertriebsteile Verdrahtungsbrücke, 1+Np, 250mm

Listenpreis EUR7.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
215616
Produkt Länge/Tiefe
290 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238140523
Modellcode
RVS-1PHAS+N/250

Produktspezifikationen

Nennquerschnitt
10 mm²
Polzahl
2-polig

Produktspezifikation exportieren