Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215620
RVS-3PHAS+N/125

Eaton Schaltschrankzubehör, Verdrahtungsbrücke, 3+Np, 125 mm

Listenpreis EUR9.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
215620
Produkt Länge/Tiefe
165 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238140486
Modellcode
RVS-3PHAS+N/125

Produktspezifikationen

Nennquerschnitt
10 mm²
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren