Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215658

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 3Ph., 13,5HP, für Hilfsschalter

Listenpreis EUR16.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
215658
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
6 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238140271
Modellcode
EVG-3PHAS/12MODUL/HI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
EVG
Sammelschiene
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstige
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
12
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Geräte mit Hilfsschalter
4 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.