Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A M22-K10-GVP
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
|
| Katalognummer |
216377
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015082163778
|
| Modellcode |
M22-K10-GVP
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V |
0.1 A
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausführung |
aufsteckbar und integrierbar
|
| Montageart |
Front fastening
|