Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216381
Modellcode: M22-KC10-GVP

Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Schraubklemmen, Bodenbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A M22-KC10-GVP

Listenpreis EUR6.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 contact element
Katalognummer
216381
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
Kataloghinweise
1 Ö Kontaktbox Montage
EAN
4015082163815
Modellcode
M22-KC10-GVP

Produktspezifikationen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Kontaktkonfiguration
1 Schließer
Farbe
Grün
Montageart
Bodenbefestigung
Ausführung
aufsteckbar
Lampenhalter
Keine
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A

Produktspezifikation exportieren