Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216403
M22-LG

Eaton Moeller® series M22 Lampengreifer

Listenpreis EUR9.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Lampengreifer
Katalognummer
216403
Produkt Länge/Tiefe
48 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.008 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082164034
Modellcode
M22-LG

Betätigungselement

Ausstattung:
Leuchtmelder kompakt M22-LC(H)…

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Allgemeine Informationen

Ausführung
Lampenzieher

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.