Eaton Moeller® series M22 Stößelbrücke
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Stößelbrücke
|
| Katalognummer |
216405
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19 mm
|
| Produkthöhe |
16 mm
|
| Produktbreite |
11 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 CSA CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CE UL UL Category Control No.: NKCR |
| EAN |
4015082164058
|
| Modellcode |
M22-XW
|
| Funktionen |
Zur Ansteuerung des mittleren Kontaktelements des nicht beleuchteten Stellers der Stellungswahltaste M22-W...3 mit 3 Positionen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
Ersatzteil |