Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216406
Modellcode: M22-XC-R

Eaton Moeller® series M22 Kodierteil M22-XC-R

Listenpreis EUR0.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Codierset
Katalognummer
216406
Produkt Länge/Tiefe
19 mm
Produkthöhe
16 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Nicht für Schlüsseltasten für Schließanlagen
EAN
4015082164065
Modellcode
M22-XC-R

Betätigungselement

Funktionen
Zum Wechseln des Schlüssels abziehen

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.