Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 6Ph., 6,5HP, für Hilfsschalter
| Produktname |
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
|
| Katalognummer |
216411
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
27.1 mm
|
| Produktbreite |
9.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.042 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082164119
|
| Modellcode |
EVG-3PHAS/6MODUL/HI
|
| Benutzt mit |
Sammelschiene
EVG |
| Typ |
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
10 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
6
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
500 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|
| Funktionen |
Sammelschiene
|
| Geeignet für |
2 Geräte
Geräte mit Hilfsschalter |