Eaton Moeller® series M22 Schlüssel, MS1
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Einzelschlüssel
|
| Katalognummer |
216416
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
0.009 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015082164164
|
| Modellcode |
M22-ES-MS1
|
| Art der Verriegelung |
MS1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|
| Schutzart |
Keine
|
| Typ |
Ersatzschlüssel für AUTO-OFF/RESET-HAND Schalter
|
| Benutzt mit |
RAMO und RASP
|