Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216417
Modellcode: M22-ES-MS*

Eaton Moeller® series M22 Schlüssel, MS2-20, nach Angabe

Listenpreis EUR11.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Einzelschlüssel
Katalognummer
216417
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M22-ES-MS*

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
Keine
Typ elektrisches Zubehör
Sonstige
Art der Verriegelung
MS2 - M20
Art des mechanischen Zubehörs
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.