Drucktaste, flach, tastend, 2 S, Schraubanschluss, grün, beschriftet, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Katalognummer |
216512
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.026 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL 508 DNV GL LR |
| EAN |
4015082165123
|
| Modellcode |
M22-D-G-X1/K10
|
| Typ |
Drucktastenbetätiger
|
| Farbe des Auslösers |
Grün
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
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
Auf Anfrage
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
flach
klassisch |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K |
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Frontelementtyp |
flach
|
| Linsentyp |
rund
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|