Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216516
M22-PV/K11

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, 1 Ö, 1 S, rot, gelb

Listenpreis EUR54.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller®-Serie M22 Not-Halt-Drucktaster
Katalognummer
216516
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CE
CSA File No.: 012528
DNV
Kataloghinweise
Max. Kontaktbestückung: vier M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11
EAN
4015082165161
Modellcode
M22-PV/K11

Actuator

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerfunktion
Entsperren durch Ziehen
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Design
Pilzform
klassisch
Beleuchtung
Nicht beleuchtet
Knopfbewegung
5.7 mm
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Contacts

Kraft für Zwangsöffnung - min.
20 N
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Design verification
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & functions

Basisfarbe
Gelb
Design
Pilzform
klassisch
Merkmale
Überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)

General information

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 35 mm
Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA

Produktspezifikation exportieren