Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216517
Modellcode: M22-WRS/K11

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen, Schlüssel abziehbar: 0, I, Frontring Titan, 1 Ö, 1 S

Listenpreis EUR87.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Katalognummer
216517
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
EAN
4015082165178
Modellcode
M22-WRS/K11

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Schwarz
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Betätigertyp
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
klassisch
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Anzahl der Schaltstellungen
2
Schaltwinkel
60 °

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Declarations of conformity

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Schaltpläne

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.