Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216574

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, grün, Bodenbefestigung, Käfigklemme M22-CLEDC-G

Listenpreis EUR14.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
216574
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5-1
CE
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland
EAN
4015082165741
Modellcode
M22-CLEDC-G

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.45 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
Max. 0,26 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
14 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
12 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
12 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Leuchtmittel
Diode
Lichtfarbe
Grün

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Betätigungsdrehmoment
0.8 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Spannungsart
AC/DC

LED Details

Lichtfarbe
Grün

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Bodenbefestigung
Einbaulage
beliebig

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.