Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216576
Modellcode: M22-CLED230-R

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, rot, Frontbefestigung, Käfigklemme M22-CLED230-R

Listenpreis EUR21.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
216576
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CE
CSA
IEC 60947-5-1
UL 508
Kataloghinweise
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland
EAN
4015082165765
Modellcode
M22-CLED230-R

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
Max. 0,33 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
15 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
264 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
85 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Diode
Leuchtmittel
Lichtfarbe
rot

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Betätigungsdrehmoment
0.8 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Spannungsart
Wechselstrom

LED Details

Lichtfarbe
rot

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Frontbefestigung
Einbaulage
beliebig

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²

Produktspezifikation exportieren