Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216603
M22-D-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan

Listenpreis EUR7.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
216603
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082166038
Modellcode
M22-D-X-GVP

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
weiß
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Öffnungsdurchmesser
22 mm

Produktspezifikation exportieren