Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216614
M22S-DR-S

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, schwarz, unbeschriftet, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR15.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
216614
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Bureau Veritas
GoST-R
Zertifikat(e)
CSA Certified
Lloyd's Register-Zertifikat
CCC Marked
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL 508
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA File No.: 012528
DNV
Kataloghinweise
Enthält Montageadapter für Schaltblock
EAN
4015082166144
Modellcode
M22S-DR-S

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
flach
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Rückzug-Funktion kann am Gerät geändert werden
Beleuchtung
Nicht beleuchtet
Beschriftung
unbeschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

General information

Schutzart
IP66
NEMA 13
IP67
NEMA 3R
IP69K
NEMA 4X
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
1.800 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Typ
Drucktastenbetätiger

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.