Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
|
| Katalognummer |
216625
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.011 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 VDE CE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 DNV GL LR |
| EAN |
4015082166250
|
| Modellcode |
M22-DR-X
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstiges
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend |
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Flach
klassisch |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Funktionen |
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP66
IP67 Schutzart IP69K NEMA 3R NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|
| Typ |
Drucktastenbetätiger
|