Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216634
Modellcode: M22-DR-W-X1

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, weiß, beschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR16.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalognummer
216634
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA File No.: 012528
DNV
GL
LR
EAN
4015082166342
Modellcode
M22-DR-W-X1

Produktspezifikationen

Typ
Drucktastenbetätiger
Farbe des Auslösers
weiß
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Plastik
Design
flach
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP69K
IP66
IP67
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
flach
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.