Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, grün, rot, beschriftet, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
|
| Katalognummer |
216701
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.015 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR UL 508 CSA CSA File No.: 012528 VDE 0660 DNV GL LR |
| EAN |
4015082167011
|
| Modellcode |
M22S-DDL-GR-X1/X0
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Grün, Rot
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Farbe der Lünette |
Schwarz (Black)
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
nicht bündig
klassisch |
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Linsenfarbe |
weiß
|
| Linsentyp |
Linsenkopf
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA 13
NEMA 12 NEMA 3R IP66 NEMA 4X |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
NEMA 4X |
| Lebensdauer, mechanisch |
200.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|
| Typ |
Doppeldrucktaste
|