Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216708
M22-DDL-WS-GB1/GB0

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, weiß, schwarz, beschriftet, Frontring Titan, START/STOP

Listenpreis EUR24.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
Katalognummer
216708
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE 0660
UL
DNV
GL
LR
EAN
4015082167080
Modellcode
M22-DDL-WS-GB1/GB0

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Schwarz und weiß
Betätigerfunktion
Tastend
selbsttätiger Rückzug
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Nicht bündig
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet
Linsenfarbe
weiß
Linsentyp
Linsenkopf
Anzahl der Befehlsstellungen
2

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

General information

Schutzart
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
NEMA 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
NEMA 4X
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3.600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Doppeldrucktaste

Produktspezifikation exportieren