Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz grün, grün, unbeschriftet, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
|
| Katalognummer |
216716
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
43 mm
|
| Produktbreite |
37 mm
|
| Produktgewicht |
0.016 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-5
UL 508 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA DNV GL LR |
| EAN |
4015082167165
|
| Modellcode |
M22-DP-G
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Grün
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Pilzform
klassisch |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
| Beschriftung |
Leer
|
| Linsentyp |
Rundkopf
|
| Art der Entriegelung |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|
| Typ |
Pilzförmiger Drucktaster
|