Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216726
Modellcode: M22-DP-W-X1

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz schwarz, weiß, beschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR17.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
Katalognummer
216726
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
EAN
4015082167264
Modellcode
M22-DP-W-X1

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
weiß
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Pilzform
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet
Linsentyp
Rundkopf
Art der Entriegelung
Keine

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Typ
Pilzförmiger Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.