Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216732
M22-DP-R-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz rot, ohne Tastenplatte, Ohne, Frontring Titan

Listenpreis EUR13.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
Katalognummer
216732
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082167325
Modellcode
M22-DP-R-X-GVP

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.