Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216755
Modellcode: M22-DRP-S-X0

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, rastend, Pilz schwarz, schwarz, beschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR22.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Katalognummer
216755
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL
DNV
GL
LR
EAN
4015082167554
Modellcode
M22-DRP-S-X0

Produktspezifikationen

Typ
Pilzförmiger Drucktaster
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Durchmesser der Kappe
36.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Plastik
Design
Pilzform
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
flach
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Art der Entriegelung
Keine

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.