Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216803
M22S-DRLH-B

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, hoch, rastend, blau, unbeschriftet, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR22.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
216803
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL 508
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
EAN
4015082168032
Modellcode
M22S-DRLH-B

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Blau
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
Erweitert
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Beschriftung
unbeschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
IP67
IP66
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 3R
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.