Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Zugentriegelung, rot, gelb, RAL 3000
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Katalognummer |
216878
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
38 mm
|
| Produktgewicht |
0.039 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 IEC 60947-5 VDE UL IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CE CSA File No.: 012528 DNV GL LR |
| Kataloghinweise |
Max. Konfiguration: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11 und 1 x M22-(F)LED... – Bei Verwendung von M22-PVL… mit 1 x M22-K01SMC10 (Einkanal) ist Artikel M22-XSMC (Bestellnr.: 173030) erforderlich. Bestellen Sie diesen Artikel separat.
|
| EAN |
4015082168780
|
| Modellcode |
M22-PVL
|
| Betätigungskraft |
50 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätiger-Durchmesser |
38 mm
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Zugentriegelung |
| Farbe |
rot
|
| Design |
Pilzform
klassisch |
| Beleuchtung |
beleuchtbar mit LED-Element
|
| Art der Entriegelung |
Zug-Entriegelung
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Basisfarbe |
Gelb
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Sonstige
|
| Design |
Pilzform
klassisch |
| Merkmale |
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
|
| RAL-Nummer |
3000
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 35 mm
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
Beleuchtung |
| Typ |
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
|