Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216884
Modellcode: M22S-WS-MS*

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, tastend, 2 Stellungen, MS1–MS20, Schlüssel abziehbar: 0, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR87.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
Katalognummer
216884
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL 508
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Modellcode
M22S-WS-MS*

Produktspezifikationen

Typ
Schlüsseltaster
Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Tastfunktion
Tastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigertyp
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
40 °
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schlüsselcode
wählbar
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Schlüsselbedienung
klassisch
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstiges
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
2
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.