Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 3 Stellungen, 0, II, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
|
| Katalognummer |
216901
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.031 kg
|
| Einhaltung(en) |
Bureau Veritas
GoST-R CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
CCC Marked
CSA Certified Lloyd's Register-Zertifikat UL Category Control No.: NKCR CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL VDE 0660 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL 508 UL File No.: E29184 DNV GL LR |
| EAN |
4015082169015
|
| Modellcode |
M22S-WRS3
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Rastend, linke Seite/rechte Seite/Mittelstück mit Schlüssel entfernbar
Rastend Schaltfunktion verrastend Schlüssel in Stellung 2 abziehbar Schlüssel in Stellung 0 abziehbar |
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
Betätigung mit Schlüssel
klassisch |
| Ausstattung: |
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt |
| Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstiges
|
| Schlüsselcode |
MS1
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
3
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
100 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.5 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Typ |
Schlüsseltaster
|