Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216908
Modellcode: M22-LC-R

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, bündig, ohne Lichtelemente, für Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 W, mit Lampenfassung BA 9s, rot

Listenpreis EUR17.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalognummer
216908
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA
Kataloghinweise
Ohne Lichtelemente
EAN
4015082169084
Modellcode
M22-LC-R

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtmelder
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Lampenfassung BA 9s
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Chrom
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Sonstiges
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
Linsenfarbe
Rot
Design
Taste flach
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Öffnungshöhe
22.5 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Linsentyp
flach
rund

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.