Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216911
M22-LC-B

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, bündig, ohne Lichtelemente, für Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 W, mit Lampenfassung BA 9s, blau

Listenpreis EUR18.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
216911
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CE
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE 0660
UL File No.: E29184
Kataloghinweise
Ohne Lichtelemente
EAN
4015082169114
Modellcode
M22-LC-B

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstige
Design
Taste flach
Ausstattung:
Lampenfassung BA 9s
Linsenfarbe
Blau
Linsentyp
Senkkopf
Rundkopf

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4 X, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Größe
Frontdurchmesser: 29.7 mm
Typ
Leuchtmelder

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig

Produktspezifikation exportieren