Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
|
| Katalognummer |
216933
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5 IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA CE CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
| EAN |
4015082169336
|
| Modellcode |
M22-DL-X
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstiges
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
bündig
klassisch |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Linsentyp |
rund
|
| Material |
Frontring aus Titan
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 3R Schutzart IP69K NEMA 13 IP67 NEMA 12 NEMA 4X |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|
| Typ |
Leuchtdrucktaste
|