Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216934
Modellcode: M22-DL-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan, Großpackung

Listenpreis EUR11.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Katalognummer
216934
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082169343
Modellcode
M22-DL-X-GVP

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Ausstattung:
Frontring
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
Rundkopf
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.