Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216935
Modellcode: M22S-DL-X

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, ohne Tastenplatte, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR11.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
216935
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
VDE 0660
DNV
GL
LR
EAN
4015082169350
Modellcode
M22S-DL-X

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Taste flach
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 13
IP67
IP66
IP69K
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.