Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216953
M22S-DRL-B

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, rastend, blau, unbeschriftet, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR20.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
216953
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CE
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
EAN
4015082169534
Modellcode
M22S-DRL-B

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Blau
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
bündig
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Beschriftung
unbeschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 13
Schutzart IP69K
NEMA 12
NEMA 4X
IP67
NEMA 3R
IP66
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren