Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

217220
Modellcode: ZSD-PKL/NPE/1

ZSD-PKL/NPE/1 Klemmensteg, N/PE, 1 Stufe

Listenpreis EUR17.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
217220
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.124 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
9004852797683
Modellcode
ZSD-PKL/NPE/1

Additional information

Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter
Verseilter Leiter

Delivery program

Nennstrom
63 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Mechanical

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
10 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
10 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
18
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
4
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
22
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
9
Anschlussart
Anschrauben

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.