Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

217222
Modellcode: ZSD-VS1/5

ZSD-VS1/5. Verdrahtungssatz, 1 Zählerplatz, 5-polig

Listenpreis EUR38.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
217222
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.55 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
9004852820411
Modellcode
ZSD-VS1/5

Additional information

Für Einbausatz
2-reihig

Delivery program

Farbe
3x braun / 1x blau
Ausführung
für 1-stöckige Tragplatten
Polzahl
5-polig

Technical data - mechanical

Kabelschuhtyp
Lagerschale
Nennquerschnitt
10 mm²
Paneleingang
Standard

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.